??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

CADモデル選択
24750.0341 Grub Screw with Star Grip
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 24750. - Star Grip Screws, plastic
Bill of material
24750.0341 Grub Screw with Star Grip
BESTNR
Ref. No.
24750.0341
AUS
Version
white
D1
50 mm
D2
Thread
M6
L
38 mm
D3
22.0 mm
L1
26 mm
L2
10 mm
G
Weight
22.7 g
Embedded user actions